10SS-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

10SS-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Edelstahl-Maschinen-Spindelhubgetriebe

EdelstahlZoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted Rotating, 3.33 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A

$11200.27 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Korrosionsbeständigkeit für raue Umgebungsbedingungen
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Ideal für vertikale und geringe Lasten
  • Sicher bei statischer Belastung

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 24:1
Spindeldurchmesser 51 mm / 2,00 in
Spindelsteigung 13 mm / 0,50 in
Spindel-Kerndurchmesser 36 mm / 1,41 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 48
Gewicht 63 kg / 137,90 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse AISI 316 Guss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle AISI 316
Spindelwerkstoff AISI 304
Mutter-Werkstoff Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Beschläge AISI 300er-Serie
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 29.625 N / 6.660,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0021 N·m / 0,0190 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 14,46 N·m / 128,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 1,12 kW / 1,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 739 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 12.513 N / 2.813 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 914 mm/min / 36 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: